Manuelle Kniehebelspanner
503503
503503
Optionaler Griff für modulare Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Anwendung.
Griff (rot) für Vertikalspanner der Serie 503
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge Handgriff (in)
4.11
Durchmesser Handhebel (in)
0.71
Länge Handgriff (mm)
104.5
Durchmesser Handhebel (mm)
18.0
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Standard-Material
Stahl
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Wird verwendet bei Modell/Serie
503-MB|503-MBLSC
Produkt Typen
Spannerzubehör
Zubehör-Typ
Griff
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Betriebsablauf
3
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top