Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
503503
503503
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Diametre poignée (in)
0.71
Longueur poignée (in)
4.11
Diametre poignée (mm)
18.0
Longueur poignée (mm)
104.5
Utilisé avec Modele/Gamme
503-MB|503-MBLSC
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Matériel standard
Acier
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Application -Fermeture
Faible/Bas
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Cycle de travail
3
Type de produit
Clamp Accessories
Type d'accessoires
Manipuler
Application -Travail du bois
Poor/Low
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Usinage
Correct/Moyen
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top