Manuelle Kniehebelspanner
505-MLB
505-MLB
Modularer Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Vorrichtung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
1.14
Höhe bis zur Spitze des Spannarms (in)
5.29
Haltekraft (lb)
2400
Gewicht (lb)
3.31
Spannarmlänge (mm)
29
Gewicht (kg)
1.5
Maximale Haltekraft (N)
11000
Höhe bis zur Spitze des Spannarms (mm)
134.4
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Basis Montage Ausführung
Langer Fuß
Standard-Material
geschmiedetes, legiertes Stahl
Anwendung - Montage
Sehr gut
Spannarmausführung
schweißbar
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Produkt Typen
Modulare Kniehebelspanner
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
200
Bediener Umgebung
Rau/Schmutzig
Betriebsablauf
3
Produktreihe
Schweißbare Vertikal-Kniehebelspanner für Schwerlastanwendungen – Serie 500
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff
Vertikal
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top