Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
505-MLB
505-MLB
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Longueur Etrier (in)
1.14
Poids (lb)
3.31
Effort de maintien (lbf)
2400
Hauteur du haut de l'étrier (in)
5.29
Effort de maintien maximum (N)
11000
Hauteur du haut de l'étrier (mm)
134.4
Poids (kg)
1.5
Longueur Etrier (mm)
29
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
200
Style de base de montage
Longue
Type de produit
Serrages de retenue modulaires
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Travail du bois
Poor/Low
Gammes de produits
Serre Joint - 500 Série
Application -Usinage
Correct/Moyen
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Toggle Lock plus
Non
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Matériel standard
Acier en alliage forgé
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Variation posage pièce
Non
Style d'étrier
Soudable
Cycle de travail
3
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application -Fermeture
Faible/Bas
poignée
Verticale
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Service environnement
Dur/sale
Back to Top