Manuelle Kniehebelspanner
505503-L
505503-L
Optionaler Griff für modulare Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Anwendung.
Griff (rot) für Vertikalspanner der Serie 505
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge Handgriff (in)
6.26
Durchmesser Handhebel (in)
0.87
Länge Handgriff (mm)
159.0
Durchmesser Handhebel (mm)
22.0
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Montage
Sehr gut
Zubehör-Typ
Griff
Wird verwendet bei Modell/Serie
505-MB|505-MBLSC
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Betriebsablauf
3
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Produkt Typen
Spannerzubehör
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Standard-Material
Stahl
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top