Manuelle Kniehebelspanner
505503
505503
Optionaler Griff für modulare Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Anwendung.
Griff (rot) für Vertikalspanner der Serie 505
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser Handhebel (in)
0.87
Länge Handgriff (in)
4.49
Durchmesser Handhebel (mm)
22.0
Länge Handgriff (mm)
114.0
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Wird verwendet bei Modell/Serie
505-MB|505-MBLSC
Produkt Typen
Spannerzubehör
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Zubehör-Typ
Griff
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Betriebsablauf
3
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Back to Top