Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
505503
505503
La conception modulaire de ce bridage permet d'adapter sa forme finale aux besoins précis
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
Longueur poignée (in)
4.49
Diametre poignée (in)
0.87
Diametre poignée (mm)
22.0
Longueur poignée (mm)
114.0
Matériel standard
Acier
Application -Contrôle fixations
Correct/Moyen
Application -Fermeture
Faible/Bas
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Clamp Accessories
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Cycle de travail
3
Application -Usinage
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Utilisé avec Modele/Gamme
505-MB|505-MBLSC
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Travail du bois
Poor/Low
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Type d'accessoires
Manipuler
Back to Top