Manuelle Kniehebelspanner
506502
506502
Modularer Vertikalspanner in massiver Ausführung. Zur individuellen Anpassung an Ihre Vorrichtung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Montage Löcher - Weite (in)
1.77
Montagelöcher-Durchmesser (in)
0.32
Montageloch tiefe (in)
1.97
Montageloch tiefe (mm)
50.0
Montagelöcher-Durchmesser (mm)
8.1
Montage Löcher - Weite (mm)
45.0
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Spannarmausführung
massiver Spannarm
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1677675523000
Produkt Typen
Spannerzubehör
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Betriebsablauf
3
Anwendung - Lehrenbau
Gut
Zubehör-Typ
Grundplatte
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
Fair/Medium
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Wird verwendet bei Modell/Serie
506-MB|506-MBLSC
Back to Top