Manuelle Kniehebelspanner
507206
507206
Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewinde (in)
5/16-18
Sauger Breite (in)
0.56
Länge (in)
2.75
Länge (mm)
69.9
Sauger Breite (mm)
14.2
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
Zubehör für Handspanner
Produkt Typen
Spannerzubehör
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Back to Top