Manuelle Kniehebelspanner
507208
507208
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
3
Sauger Breite (in)
0.75
Gewinde (in)
5/16-18
Länge (mm)
76.2
Sauger Breite (mm)
19.1
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Spannerzubehör
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top