Manuelle Kniehebelspanner
507209
507209
Große Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Breite (in)
1.5
Gewinde (in)
5/16-18
Länge (in)
2.98
Sauger Breite (mm)
38.1
Länge (mm)
75.7
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Spannerzubehör
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top