B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
275
center_distance_in_english
1.9685039370079
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
output_radial_capactiry_lb_english
1775
Höhe zur Montagefläche (in)
4.8
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.59
Maximales Drehmoment (in-lb)
190
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1775
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1572
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
Axiale Ausgangsleistung (lb)
925
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
12.4
maximum_torque_inlb_english
190
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
b10_torque_capacity_inlb_english
275
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.54
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
15
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Durchmesser Montagefläche (mm)
45
Höhe zur Montagefläche (mm)
123
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
b10_torque_capacity_nm_metric
31.1
output_radial_capactiry_n_metric
7899
Distanz zum Zentrum (mm)
50
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00362
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
center_distance_mm_metric
50
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00045
Maximales Drehmoment (Nm)
21.5
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
178
Radiale Ausgangsleistung (N)
7899
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
31.1
Maximales Drehmoment (Nm)
21.5
Axiale Ausgangsleistung (N)
4116