Capacité sortie radiale (lb)
1775
center_distance_in_english
1.9685039370079
Inertie Max (lb-in²)
1.4
Inertie Max à 20 Index par mn
12.4
Couple Maxi (in-lb)
190
Hauteur surface de montage (in)
4.8
Capacité poussée axiale (lb)
925
output_radial_capactiry_lb_english
1775
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1572
Distance du centre (in)
2.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
275
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
Inertie Max (lb-in²)
1.4
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
Inertie Max à 20 Index par mn
1.54
maximum_torque_inlb_english
190
b10_torque_capacity_inlb_english
275
Diametre surface de montage (in)
1.8
Diametre trou central (in)
0.59
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Diametre trou central (mm)
15
output_radial_capactiry_n_metric
7899
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00362
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
21.5
Diametre surface de montage (mm)
45
center_distance_mm_metric
50
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
178
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
b10_torque_capacity_nm_metric
31.1
Inertie interne (kgm²)
0.00041
Capacité sortie radiale (N)
7899
Capacité poussée axiale (N)
4116
Hauteur surface de montage (mm)
123
B10 Capactité de couple (Nm)
31.1
Inertie interne (kgm²)
0.00041
Distance du centre (mm)
50
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00045
Couple Maxi (Nm)
21.5