b10_torque_capacity_inlb_english
374
Maximales Drehmoment (in-lb)
190
maximum_torque_inlb_english
190
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
Axiale Ausgangsleistung (lb)
925
Höhe zur Montagefläche (in)
4.8
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.59
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
15
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1775
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1572
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.88
output_radial_capactiry_lb_english
1775
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
center_distance_in_english
1.9685039370079
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
374
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
Radiale Ausgangsleistung (N)
7899
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00055
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
15
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
Durchmesser Montagefläche (mm)
45
output_radial_capactiry_n_metric
7899
Maximales Drehmoment (Nm)
21.5
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
b10_torque_capacity_nm_metric
42.3
Maximales Drehmoment (Nm)
21.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
Distanz zum Zentrum (mm)
50
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
Höhe zur Montagefläche (mm)
123
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
178
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00438
center_distance_mm_metric
50
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
42.3
Axiale Ausgangsleistung (N)
4116