B10 Capactité de couple (in-lb)
374
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
Inertie Max à 20 Index par mn
1.88
Hauteur surface de montage (in)
4.8
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
Capacité sortie radiale (lb)
1775
maximum_torque_inlb_english
190
Inertie Max (lb-in²)
1.4
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1572
Inertie Max à 20 Index par mn
15
Inertie Max (lb-in²)
1.4
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
center_distance_in_english
1.9685039370079
Distance du centre (in)
2.0
output_radial_capactiry_lb_english
1775
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
Capacité poussée axiale (lb)
925
Diametre surface de montage (in)
1.8
Diametre trou central (in)
0.59
Couple Maxi (in-lb)
190
b10_torque_capacity_inlb_english
374
Diametre surface de montage (mm)
45
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
b10_torque_capacity_nm_metric
42.3
Hauteur surface de montage (mm)
123
Distance du centre (mm)
50
Imperial or Metric Product
Métrique
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
B10 Capactité de couple (Nm)
42.3
Couple Maxi (Nm)
21.5
output_radial_capactiry_n_metric
7899
center_distance_mm_metric
50
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
Diametre trou central (mm)
15
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Capacité sortie radiale (N)
7899
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
178
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00055
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Capacité poussée axiale (N)
4116
Inertie interne (kgm²)
0.00041
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00438
Inertie interne (kgm²)
0.00041
Couple Maxi (Nm)
21.5