b10_torque_capacity_inlb_english
447
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
379
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
center_distance_in_english
1.9685039370079
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.79
Axiale Ausgangsleistung (lb)
545
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
791
Maximales Drehmoment (in-lb)
302
output_radial_capactiry_lb_english
379
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
output_shaft_dia_in_english
0.79
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
11.9
maximum_torque_inlb_english
302
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
447
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
Maximales Drehmoment (Nm)
34.1
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
Distanz zum Zentrum (mm)
50
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
20
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
output_shaft_dia_mm_metric
20
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm)
34.1
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00044
b10_torque_capacity_nm_metric
50.5
Axiale Ausgangsleistung (N)
2425
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00349
center_distance_mm_metric
50
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
50.5
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
89
Radiale Ausgangsleistung (N)
1687