maximum_torque_inlb_english
302
Inertie Max (lb-in²)
1.5
b10_torque_capacity_inlb_english
447
Diametre arbre de sortie (in)
0.79
B10 Capactité de couple (in-lb)
447
output_shaft_dia_in_english
0.79
output_radial_capactiry_lb_english
379
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Inertie Max à 20 Index par mn
1.5
Distance du centre (in)
2.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
791
Capacité poussée axiale (lb)
545
Inertie Max (lb-in²)
1.5
Capacité sortie radiale (lb)
379
Inertie Max à 20 Index par mn
11.9
Couple Maxi (in-lb)
302
center_distance_in_english
1.9685039370079
output_shaft_dia_mm_metric
20
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00349
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00044
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
Inertie interne (kgm²)
0.00044
Capacité sortie radiale (N)
1687
B10 Capactité de couple (Nm)
50.5
Diametre arbre de sortie (mm)
20
Inertie interne (kgm²)
0.00044
center_distance_mm_metric
50
b10_torque_capacity_nm_metric
50.5
Couple Maxi (Nm)
34.1
Distance du centre (mm)
50
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
89
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Couple Maxi (Nm)
34.1
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité poussée axiale (N)
2425