Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
7.3
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
center_distance_in_english
1.9685039370079
b10_torque_capacity_inlb_english
409
output_shaft_dia_in_english
0.79
maximum_torque_inlb_english
189
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
379
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
791
Axiale Ausgangsleistung (lb)
545
Maximales Drehmoment (in-lb)
189
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.79
output_radial_capactiry_lb_english
379
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.92
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
409
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
center_distance_mm_metric
50
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
89
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm)
21.4
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
Maximales Drehmoment (Nm)
21.4
b10_torque_capacity_nm_metric
46.2
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
Radiale Ausgangsleistung (N)
1687
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00027
Axiale Ausgangsleistung (N)
2425
Distanz zum Zentrum (mm)
50
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
46.2
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00213
output_shaft_dia_mm_metric
20
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
20
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425