Couple Maxi (in-lb)
189
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Capacité poussée axiale (lb)
545
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
791
Distance du centre (in)
2.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
B10 Capactité de couple (in-lb)
409
Inertie Max à 20 Index par mn
7.3
Inertie Max (lb-in²)
1.5
Inertie Max à 20 Index par mn
0.92
Diametre arbre de sortie (in)
0.79
b10_torque_capacity_inlb_english
409
center_distance_in_english
1.9685039370079
output_shaft_dia_in_english
0.79
Capacité sortie radiale (lb)
379
Inertie Max (lb-in²)
1.5
output_radial_capactiry_lb_english
379
maximum_torque_inlb_english
189
Distance du centre (mm)
50
Diametre arbre de sortie (mm)
20
b10_torque_capacity_nm_metric
46.2
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00213
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
Capacité poussée axiale (N)
2425
Inertie interne (kgm²)
0.00044
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
output_shaft_dia_mm_metric
20
Couple Maxi (Nm)
21.4
Capacité sortie radiale (N)
1687
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00027
B10 Capactité de couple (Nm)
46.2
Couple Maxi (Nm)
21.4
Inertie interne (kgm²)
0.00044
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
89
Imperial or Metric Product
Métrique
output_radial_capactiry_n_metric
1687
center_distance_mm_metric
50