b10_torque_capacity_inlb_english
351
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.3
Maximales Drehmoment (in-lb)
294
output_shaft_dia_in_english
0.79
Axiale Ausgangsleistung (lb)
545
output_radial_capactiry_lb_english
379
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
791
Radiale Ausgangsleistung (lb)
379
center_distance_in_english
1.9685039370079
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
maximum_torque_inlb_english
294
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.79
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
Innere Trägheit (lb-in²)
1.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.31
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
351
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
20
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
output_radial_capactiry_n_metric
1687
b10_torque_capacity_nm_metric
39.7
Maximales Drehmoment (Nm)
33.2
Innere Trägheit (kgm²)
0.00044
Distanz zum Zentrum (mm)
50
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00009
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
39.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00068
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Axiale Ausgangsleistung (N)
2425
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
89
Maximales Drehmoment (Nm)
33.2
output_shaft_dia_mm_metric
20
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
Radiale Ausgangsleistung (N)
1687
center_distance_mm_metric
50