Inertie Max (lb-in²)
1.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
Couple Maxi (in-lb)
294
b10_torque_capacity_inlb_english
351
Inertie Max à 20 Index par mn
0.31
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Inertie Max (lb-in²)
1.5
Inertie Max à 20 Index par mn
2.3
Distance du centre (in)
2.0
Capacité poussée axiale (lb)
545
B10 Capactité de couple (in-lb)
351
output_radial_capactiry_lb_english
379
center_distance_in_english
1.9685039370079
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
791
Capacité sortie radiale (lb)
379
maximum_torque_inlb_english
294
Diametre arbre de sortie (in)
0.79
output_shaft_dia_in_english
0.79
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00009
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00068
Inertie interne (kgm²)
0.00044
output_radial_capactiry_n_metric
1687
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
center_distance_mm_metric
50
Capacité poussée axiale (N)
2425
B10 Capactité de couple (Nm)
39.7
Distance du centre (mm)
50
Inertie interne (kgm²)
0.00044
Couple Maxi (Nm)
33.2
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
89
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre arbre de sortie (mm)
20
b10_torque_capacity_nm_metric
39.7
Couple Maxi (Nm)
33.2
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
Capacité sortie radiale (N)
1687
output_shaft_dia_mm_metric
20