b10_torque_capacity_inlb_english
606
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
791
Innere Trägheit (lb-in²)
1.6
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
606
Radiale Ausgangsleistung (lb)
379
output_shaft_dia_in_english
0.79
maximum_torque_inlb_english
577
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.71
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
Innere Trägheit (lb-in²)
1.6
Maximales Drehmoment (in-lb)
577
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
output_radial_capactiry_lb_english
379
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
13.6
center_distance_in_english
1.9685039370079
Axiale Ausgangsleistung (lb)
545
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.79
Innere Trägheit (kgm²)
0.00047
output_shaft_dia_mm_metric
20
Maximales Drehmoment (Nm)
65.2
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
Radiale Ausgangsleistung (N)
1687
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
20
center_distance_mm_metric
50
output_radial_capactiry_n_metric
1687
b10_torque_capacity_nm_metric
68.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00399
Innere Trägheit (kgm²)
0.00047
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Axiale Ausgangsleistung (N)
2425
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
89
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0005
Distanz zum Zentrum (mm)
50
Maximales Drehmoment (Nm)
65.2
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
68.5