Diametre arbre de sortie (in)
0.79
B10 Capactité de couple (in-lb)
606
Inertie Max à 20 Index par mn
13.6
maximum_torque_inlb_english
577
Inertie Max (lb-in²)
1.6
Distance du centre (in)
2.0
Capacité poussée axiale (lb)
545
Inertie Max à 20 Index par mn
1.71
Capacité sortie radiale (lb)
379
b10_torque_capacity_inlb_english
606
output_radial_capactiry_lb_english
379
center_distance_in_english
1.9685039370079
output_shaft_dia_in_english
0.79
Couple Maxi (in-lb)
577
Inertie Max (lb-in²)
1.6
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
791
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
Distance du centre (mm)
50
Couple Maxi (Nm)
65.2
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
65.2
output_shaft_dia_mm_metric
20
Inertie interne (kgm²)
0.00047
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Capacité poussée axiale (N)
2425
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00399
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
89
B10 Capactité de couple (Nm)
68.5
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0005
center_distance_mm_metric
50
b10_torque_capacity_nm_metric
68.5
Capacité sortie radiale (N)
1687
Inertie interne (kgm²)
0.00047
Diametre arbre de sortie (mm)
20
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425