Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5110 Open/Closed Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature a forged clamping arm, large clearance under the clamping arm, and are available with Toggle Lock Plus capability.

5110-R

Diese Schwerlast-Vertikalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Der hoch angesetzte Spannarm ermöglicht einen extra großen Freiraum zum Spannen großer Werkstücke. Der niedrig gelagerte Drehpunkt führt zu nahezu senkrecht verlaufenden Spannkräften. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in zwei Größen erhältlich, bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 3.0
Höhe unter Spannarm (in) 3.37
Haltekraft (lb) 1150.0
Spannarmlänge (in) 4.83
Höhe unter Spannarm (mm) 85.6
Gewicht (kg) 1.36
Maximale Haltekraft (N) 5100.0
Spannarmlänge (mm) 122.8
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Produktreihe 5000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 138.0
Betriebsablauf 3
Standard-Material Hochfester Schmiedestahl
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 74.0
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Schwerlast
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
PublishedDate 1676561802000
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Handgriff Vertikal
Zusatzverriegelung Ja
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lehrenbau Gut
Öffnungswinkel (Grad) 74
Back to Top