Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5110 Open/Closed Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature a forged clamping arm, large clearance under the clamping arm, and are available with Toggle Lock Plus capability.

5110-R

Ces serrages de retenue de grande capacité présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. La barre haute fournit un espace supplémentaire pour de grandes pièces à usiner. Le point de pivot bas entra√Æne des forces de serrage presque perpendiculaires. Barres de serrage solides
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 3.0
Hauteur sous étrier (in) 3.37
Effort de maintien (lbf) 1150.0
Longueur Etrier (in) 4.83
Longueur Etrier (mm) 122.8
Hauteur sous étrier (mm) 85.6
Effort de maintien maximum (N) 5100.0
Poids (kg) 1.36
Cycle de travail 3
Service environnement Dur/sale
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 74.0
Style d'étrier Bras renforcé
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Alimentaire Pas recommandé
Style de base de montage Base bridée
Application -Travail du bois Poor/Low
poignée Verticale
Ouverture poignée (+10°) 138.0
Variation posage pièce Non
PublishedDate 1676561802000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Application -Fermeture Faible/Bas
Gammes de produits 5000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Application -Assemblage Excellent/Haut
Type de produit Grande capacité
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Toggle Lock plus Oui
Angle d'ouverture (deg) 74
Matériel standard Acier forgé haute résistance
Back to Top