Maximales Drehmoment (in-lb)
2757.0
mounting_surface_diameter_in_english
3.38
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2277.0
output_radial_capactiry_lb_english
1986.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.274
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951.0
center_distance_in_english
2.375
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
26.505
Innere Trägheit (lb-in²)
45.0
Distanz zum Zentrum (in)
2.375
b10_torque_capacity_inlb_english
2360.0
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.625
output_shaft_dia_in_english
1.625
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1986.0
Höhe zur Montagefläche (in)
11.0
Durchmesser Montagefläche (in)
3.38
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2360.0
height_t0_mounting_surface_in_english
11.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2277.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
6951.0
Innere Trägheit (lb-in²)
45.0
maximum_torque_inlb_english
2757.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
785.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
8838.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
279.4
mounting_surface_diameter_mm_metric
85.852
output_radial_capactiry_n_metric
8838.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
85.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00096
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
267.0
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
center_distance_mm_metric
60.325
Axiale Ausgangsleistung (N)
10133.0
b10_torque_capacity_nm_metric
267.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
279.4
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
Maximales Drehmoment (Nm)
312.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
41.275
Distanz zum Zentrum (mm)
60.3
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10133.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.008
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximales Drehmoment (Nm)
312.0