Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5150 Series heavy-duty, straight line action clamps with solid base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and square plunger that provides positive radial location.

5150-B

Die niedrigen Schubstangenspanner zeichnen sich durch ihre quadratische Schubstange aus. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für hohe Lebensdauer und Belastbarkeit. Durch gegenläufige Bewegung von Handhebel zu Schubstange behält der Spanner sein flaches Profil und der Arbeitsbereich bleibt frei zugänglich . Die gehärtete Schubstange sowie die gehärteten Bolzen und Buchsen sind extrem verschleißfest. Erhältlich mit metrischem oder zöllischem Schubstangengewinde. Die Spanner bieten mehrere Anbindungsmöglichkeiten und sind optional mit der Zusatzverriegelung DESTACO Toggle Lock Plus ausgestattet (-R Modelle).
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kolben Höhe (in) 1.14
Gewicht (lb) 2.5
Hub (in) 1.91
Haltekraft (lb) 5800
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Gewicht (kg) 1.13
Maximale Haltekraft (N) 25800
Kolben Höhe (mm) 29
Hub (mm) 48.4
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Offnungswinkel Handgriff (Grad) 125
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Schubstange Quadratisch
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Andruckspindel inklusive Nein
PublishedDate 1676644278000
Kolbengewinde 1/2-13
Basis Montage Ausführung Massiver Fuß zum Anschweißen
Produkt Typen Schwerlast
Zusatzverriegelung Nein
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Betriebsablauf 3
Anwendung - Lehrenbau Gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 5000
Standard-Material Steel
Andruckspindel (empfohlen) 325203
Anwendung - Montage Sehr gut
Produktzubehör
325203
Spindel mit Sechskant-Kopf - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top