Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5150 Series heavy-duty, straight line action clamps with solid base feature reverse action, hardened steel pivot pins and bushings, and square plunger that provides positive radial location.

5150-B

le profil allongé du serrage en ligne dispose d'un piston à section carrée et de fabrication robuste permettant un importante durée de vie. Action inverse ( rotation arrière de la poignée pendant l'avance du piston) permettant de conserver un profile allongé et la poignée en dehors de la zone de travail.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.5
Effort de maintien (lbf) 5800
course piston (in) 1.91
Hauteur piston (in) 1.14
Hauteur piston (mm) 29
Imperial or Metric Product Impérial
course piston (mm) 48.4
Poids (kg) 1.13
Effort de maintien maximum (N) 25800
Application -Usinage Faible/Bas
Application -Alimentaire Pas recommandé
Application -Fermeture Faible/Bas
Cycle de travail 3
PublishedDate 1676644278000
Goupille (recommandé) 325203
Application -Travail du bois Poor/Low
Toggle Lock plus Non
Poussée piston 1/2-13
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Goupille incluse? Non
Piston Square
Ouverture poignée (Degrees) 125
Gammes de produits 5000
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
Style de base de montage Solid
Matériel standard Acier
Application -Assemblage Excellent/Haut
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit Grande capacité
Accessoires de produit
325203
Broche T�te Hex - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top