Manuelle Kniehebelspanner
527208
527208
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
3.5
Gewinde (in)
3/8-16
Sauger Breite (in)
0.88
Länge (mm)
88.9
Sauger Breite (mm)
22.4
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
Zubehör für Handspanner
Zubehör-Typ
Andruckspindel
Produkt Typen
Spannerzubehör
Back to Top