Heavy-Duty Pneumatic Clamping
52H-3E23H05000
52H-3E23H05000
DESTACOs manuelle Kraftspanner der Serie 52H-3E wurden speziell für den Einsatz in rauen Produktionsumgebungen entwickelt und bietet höchste Spannkraft.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
7.92
Haltemoment (Max) (ft-lb)
960
Gewicht (kg)
3.6
Maximales Haltemoment (Nm)
1300
Spannarmausführung
seitlich
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
52H-3E
Öffnungswinkel (Grad)
5-135°
Produkt Typen
geschlossene Version
Produktfunktion
manual-power-clamps-52h-3e
Back to Top