Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
52H-3E23H05000
52H-3E23H05000
La série 82M-3E est conçue pour résister aux environnements de fabrication les plus extrêmes et pour délivrer une puissance de serrage supérieure.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
7.92
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
960
Poids (kg)
3.6
Couple de maintien (Max) (Nm)
1300
Fonction de produit
Clamping
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit
Enfermé
Angle d'ouverture (deg)
5-135°
Style d'étrier
Bras latéral
Gammes de produits
52H-3E
Back to Top