Einsatz: Genaue Positionierung von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handling-Systemen. Nach dem Schweißvorgang werden, das Werkstück problemlos aus der Vorrichtung zu entnehmen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Hub (in)
0.8
Abweichung (in)
0.002
Scherkraft (lb)
45
Gewicht (lb)
4.4
Gewicht (kg)
2
Hub (mm)
20
Abweichung (mm)
0.06
Scherkraft (N)
200
Produktfunktion
pin-packages-56h40-2
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)