Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Destaco’s 56H40-2B2 Series pneumatic pin clamp packages feature a compact design, low weight, and two piston rod guides for accurate positioning.

56H40-2B2

Application : Positionnement précis des pièces en tôles métalliques dans les équipements de soudage et les systèmes de manutention. À la fin du processus de soudage, les broches se rétractent et la pièce est facilement retirée du dispositif de fixation.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.8
Poids (lb) 4.4
Effort de cisaillement (lb) 45
Deviation (in) 0.002
Deviation (mm) 0.06
Effort de cisaillement (N) 200
Course (mm) 20
Poids (kg) 2
Fonction de produit Clamping
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 56H40-2
Back to Top