Einsatz: Genaue Positionierung von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handling-Systemen. Nach dem Schweißvorgang werden, das Werkstück problemlos aus der Vorrichtung zu entnehmen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Hub (in)
3.5
Scherkraft (lb)
45
Abweichung (in)
0.007
Gewicht (lb)
5.5
Scherkraft (N)
200
Hub (mm)
60
Abweichung (mm)
0.12
Gewicht (kg)
2.5
Produktfunktion
pin-packages-56h40-2
Produktreihe
56H40-2
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)