Manuelle Kniehebelspanner
578
578
Vertikalspanner für schwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe unter Spannarm (in)
2.79
Gewicht (lb)
9.13
Spannarmlänge (in)
4.61
Haltekraft (lb)
4000
Maximale Haltekraft (N)
17800
Gewicht (kg)
4.14
Höhe unter Spannarm (mm)
70.9
Spannarmlänge (mm)
117.1
Zusatzverriegelung
Nein
Bediener Umgebung
Rau/Schmutzig
Produktreihe
548/578
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
199
Anwendung - Holzbearbeitung
Poor/Low
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Anwendung - Verschliessen
Bedingt
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Basis Montage Ausführung
gerade
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Betriebsablauf
3
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Anwendung - Montage
Sehr gut
Produkt Typen
Schwerlast
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Handgriff
Vertikal
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
129
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Nicht geeignet
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Back to Top