Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
578
578
Modèle pour lourde charge
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
Hauteur sous étrier (in)
2.79
Longueur Etrier (in)
4.61
Effort de maintien (lbf)
4000
Poids (lb)
9.13
Effort de maintien maximum (N)
17800
Longueur Etrier (mm)
117.1
Hauteur sous étrier (mm)
70.9
Poids (kg)
4.14
Application -Usinage
Faible/Bas
Type de produit
Grande capacité
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Gammes de produits
548/578
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
poignée
Verticale
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Matériel standard
Acier
Applicarion -Soudage
Excellent/Haut
Service environnement
Dur/sale
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees)
199
Variation posage pièce
Non
Cycle de travail
3
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style d'étrier
Bras renforcé
Application -Fermeture
Faible/Bas
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Ouverture poignée (+10°)
129
Toggle Lock plus
Non
Application -Alimentaire
Pas recommandé
Style de base de montage
Base droite
Application -Travail du bois
Poor/Low
Back to Top