Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 5910-B Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature hardened steel pins and bushings for long life, high strength forged clamping arm, and solid base.

5910-B

Diese Schwerlast-Vertikalspanner zeichnen sich durch ihre extrem robuste Konstruktion und ihre hohe Lebensdauer aus. Die massiven Spannarme können an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Spanner sind in drei Größen erhältlich und bieten verschiedene Anbindungsmöglichkeiten. Der wechselbare Handgriffanschlag ermöglicht auch eine öffnungswinkelbegrenzung auf 90º.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 1.75
Spannarmlänge (in) 3.76
Haltekraft (lb) 1600
Gewicht (lb) 2.65
Maximale Haltekraft (N) 7120
Spannarmlänge (mm) 95.5
Gewicht (kg) 1.2
Höhe unter Spannarm (mm) 44.5
PublishedDate 1676898204000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 71
Produktreihe 5000
Standard-Material Hochfester Schmiedestahl
Zusatzverriegelung Nein
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Produkt Typen Schwerlast
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff Vertikal
Öffnungswinkel (Grad) 132
Basis Montage Ausführung gerade
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 132
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Betriebsablauf 3
Anwendung - Lehrenbau Gut
Back to Top