Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5910-B Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature hardened steel pins and bushings for long life, high strength forged clamping arm, and solid base.

5910-B

Ces serrages de retenue de grande capacité présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. Barres de serrage solides pouvant être modifiées afin de convenir aux besoins de l'application. Choix parmi trois dimensions avec de multiples options de montage. L'arrêt de la poignée est réglable.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Hauteur sous étrier (in) 1.75
Effort de maintien (lbf) 1600
Poids (lb) 2.65
Longueur Etrier (in) 3.76
Effort de maintien maximum (N) 7120
Hauteur sous étrier (mm) 44.5
Poids (kg) 1.2
Longueur Etrier (mm) 95.5
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
PublishedDate 1676898204000
Style de base de montage Base droite
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
poignée Verticale
Gammes de produits 5000
Matériel standard Acier forgé haute résistance
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style d'étrier Bras renforcé
Ouverture poignée (+10°) 71
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Service environnement Dur/sale
Cycle de travail 3
Toggle Lock plus Non
Application -Fermeture Faible/Bas
Type de produit Grande capacité
Application -Alimentaire Pas recommandé
Application -Assemblage Excellent/Haut
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Application -Travail du bois Poor/Low
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 132
Angle d'ouverture (deg) 132
Application -Usinage Faible/Bas
Variation posage pièce Non
Back to Top