mounting_surface_diameter_in_english
5.75
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
Durchmesser Montagefläche (in)
5.75
center_distance_in_english
6.25
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
16292
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
81.244
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
9.938
b10_torque_capacity_inlb_english
12224
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
maximum_torque_inlb_english
9024
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
12224
Maximales Drehmoment (in-lb)
9024
Innere Trägheit (lb-in²)
249
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
Höhe zur Montagefläche (in)
12.38
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5667
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3528
Innere Trägheit (lb-in²)
249
output_radial_capactiry_lb_english
5667
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.024
Maximales Drehmoment (Nm)
1020
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Radiale Ausgangsleistung (N)
25218
Höhe zur Montagefläche (mm)
314.5
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
output_radial_capactiry_n_metric
25218
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
center_distance_mm_metric
158.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0029
Axiale Ausgangsleistung (N)
15700
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1841
Durchmesser Montagefläche (mm)
146.1
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Innere Trägheit (kgm²)
0.0729
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
63.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.0729
Maximales Drehmoment (Nm)
1020
b10_torque_capacity_nm_metric
1381
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1381