Diametre trou central (in)
2.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
Distance du centre (in)
6.25
Inertie Max (lb-in²)
249
Hauteur surface de montage (in)
12.38
Diametre surface de montage (in)
5.75
mounting_surface_diameter_in_english
5.75
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
maximum_torque_inlb_english
9024
Couple Maxi (in-lb)
9024
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
16292
b10_torque_capacity_inlb_english
12224
center_distance_in_english
6.25
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
Capacité sortie radiale (lb)
5667
B10 Capactité de couple (in-lb)
12224
Capacité poussée axiale (lb)
3528
Inertie Max à 20 Index par mn
81.244
output_radial_capactiry_lb_english
5667
Inertie Max à 20 Index par mn
9.938
Inertie Max (lb-in²)
249
Hauteur surface de montage (mm)
314.5
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
Distance du centre (mm)
158.8
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1841
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Capacité sortie radiale (N)
25218
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
center_distance_mm_metric
158.75
B10 Capactité de couple (Nm)
1381
b10_torque_capacity_nm_metric
1381
Inertie interne (kgm²)
0.0729
Imperial or Metric Product
Impérial
Diametre trou central (mm)
63.5
Inertie interne (kgm²)
0.0729
Capacité poussée axiale (N)
15700
Couple Maxi (Nm)
1020
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
Couple Maxi (Nm)
1020
Diametre surface de montage (mm)
146.1
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0029
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
output_radial_capactiry_n_metric
25218
Inertie Max à 20 Index par mn
0.024