Durchmesser Montagefläche (in)
5.75
maximum_torque_inlb_english
9287
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
Maximales Drehmoment (in-lb)
9287
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
10.931
Innere Trägheit (lb-in²)
256
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
center_distance_in_english
6.25
Innere Trägheit (lb-in²)
256
mounting_surface_diameter_in_english
5.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
89.238
Höhe zur Montagefläche (in)
12.38
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
16292
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
7955
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3528
output_radial_capactiry_lb_english
5667
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.5
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5667
b10_torque_capacity_inlb_english
7955
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
center_distance_mm_metric
158.75
b10_torque_capacity_nm_metric
899
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
Maximales Drehmoment (Nm)
1049
Axiale Ausgangsleistung (N)
15700
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
899
output_radial_capactiry_n_metric
25218
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
63.5
Radiale Ausgangsleistung (N)
25218
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.0749
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1841
Höhe zur Montagefläche (mm)
314.5
Maximales Drehmoment (Nm)
1049
Innere Trägheit (kgm²)
0.0749
Durchmesser Montagefläche (mm)
146.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0032
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.026