Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
16292
Inertie Max à 20 Index par mn
10.931
Inertie Max (lb-in²)
256
maximum_torque_inlb_english
9287
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
b10_torque_capacity_inlb_english
7955
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
Hauteur surface de montage (in)
12.38
Diametre surface de montage (in)
5.75
Couple Maxi (in-lb)
9287
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
Inertie Max (lb-in²)
256
mounting_surface_diameter_in_english
5.75
Distance du centre (in)
6.25
Inertie Max à 20 Index par mn
89.238
center_distance_in_english
6.25
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
Diametre trou central (in)
2.5
Capacité poussée axiale (lb)
3528
Capacité sortie radiale (lb)
5667
B10 Capactité de couple (in-lb)
7955
output_radial_capactiry_lb_english
5667
b10_torque_capacity_nm_metric
899
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1841
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
Diametre surface de montage (mm)
146.1
Capacité poussée axiale (N)
15700
center_distance_mm_metric
158.75
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0032
Couple Maxi (Nm)
1049
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Couple Maxi (Nm)
1049
Imperial or Metric Product
Impérial
Hauteur surface de montage (mm)
314.5
Inertie interne (kgm²)
0.0749
Capacité sortie radiale (N)
25218
Diametre trou central (mm)
63.5
B10 Capactité de couple (Nm)
899
output_radial_capactiry_n_metric
25218
Inertie Max à 20 Index par mn
0.026
Distance du centre (mm)
158.8
Inertie interne (kgm²)
0.0749
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05