Höhe zur Montagefläche (in)
12.38
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
Maximales Drehmoment (in-lb)
8799
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
16292
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3528
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.982
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
7477
Innere Trägheit (lb-in²)
249
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5667
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
b10_torque_capacity_inlb_english
7477
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
mounting_surface_diameter_in_english
5.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
49.598
Durchmesser Montagefläche (in)
5.75
center_distance_in_english
6.25
output_radial_capactiry_lb_english
5667
Innere Trägheit (lb-in²)
249
maximum_torque_inlb_english
8799
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.015
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1841
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
center_distance_mm_metric
158.75
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0018
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
63.5
Höhe zur Montagefläche (mm)
314.5
output_radial_capactiry_n_metric
25218
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
Axiale Ausgangsleistung (N)
15700
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
Radiale Ausgangsleistung (N)
25218
Maximales Drehmoment (Nm)
994
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
845
Maximales Drehmoment (Nm)
994
b10_torque_capacity_nm_metric
845
Innere Trägheit (kgm²)
0.0729
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
Innere Trägheit (kgm²)
0.0729
Durchmesser Montagefläche (mm)
146.1