Capacité poussée axiale (lb)
3528
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
Diametre trou central (in)
2.5
Diametre surface de montage (in)
5.75
Inertie Max (lb-in²)
249
Distance du centre (in)
6.25
b10_torque_capacity_inlb_english
7477
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
output_radial_capactiry_lb_english
5667
center_distance_in_english
6.25
Inertie Max à 20 Index par mn
49.598
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
Couple Maxi (in-lb)
8799
Capacité sortie radiale (lb)
5667
Inertie Max (lb-in²)
249
Hauteur surface de montage (in)
12.38
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
mounting_surface_diameter_in_english
5.75
maximum_torque_inlb_english
8799
Inertie Max à 20 Index par mn
5.982
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
16292
B10 Capactité de couple (in-lb)
7477
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Capacité sortie radiale (N)
25218
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
Couple Maxi (Nm)
994
output_radial_capactiry_n_metric
25218
b10_torque_capacity_nm_metric
845
Distance du centre (mm)
158.8
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1841
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
Capacité poussée axiale (N)
15700
Diametre trou central (mm)
63.5
Couple Maxi (Nm)
994
B10 Capactité de couple (Nm)
845
Inertie interne (kgm²)
0.0729
Inertie interne (kgm²)
0.0729
Diametre surface de montage (mm)
146.1
center_distance_mm_metric
158.75
Inertie Max à 20 Index par mn
0.015
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0018
Hauteur surface de montage (mm)
314.5