Distanz zum Zentrum (in)
6.25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
100.986
Maximales Drehmoment (in-lb)
7822
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
16292
Höhe zur Montagefläche (in)
12.38
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
output_radial_capactiry_lb_english
5667
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3528
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6749
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5667
Innere Trägheit (lb-in²)
249
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
12.405
Durchmesser Montagefläche (in)
5.75
center_distance_in_english
6.25
maximum_torque_inlb_english
7822
b10_torque_capacity_inlb_english
6749
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
mounting_surface_diameter_in_english
5.75
Innere Trägheit (lb-in²)
249
Axiale Ausgangsleistung (N)
15700
Durchmesser Montagefläche (mm)
146.1
Innere Trägheit (kgm²)
0.0729
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.03
Maximales Drehmoment (Nm)
884
b10_torque_capacity_nm_metric
763
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1841
Innere Trägheit (kgm²)
0.0729
center_distance_mm_metric
158.75
output_radial_capactiry_n_metric
25218
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0036
Radiale Ausgangsleistung (N)
25218
Maximales Drehmoment (Nm)
884
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
763
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
63.5
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
Höhe zur Montagefläche (mm)
314.5