Diametre trou central (in)
2.5
B10 Capactité de couple (in-lb)
6749
Diametre surface de montage (in)
5.75
Distance du centre (in)
6.25
mounting_surface_diameter_in_english
5.75
Hauteur surface de montage (in)
12.38
Capacité sortie radiale (lb)
5667
output_radial_capactiry_lb_english
5667
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
maximum_torque_inlb_english
7822
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
Inertie Max (lb-in²)
249
Inertie Max à 20 Index par mn
12.405
Inertie Max (lb-in²)
249
b10_torque_capacity_inlb_english
6749
Capacité poussée axiale (lb)
3528
Couple Maxi (in-lb)
7822
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
16292
center_distance_in_english
6.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
Inertie Max à 20 Index par mn
100.986
Diametre surface de montage (mm)
146.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
B10 Capactité de couple (Nm)
763
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
Capacité poussée axiale (N)
15700
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0036
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1841
Inertie interne (kgm²)
0.0729
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
Inertie Max à 20 Index par mn
0.03
b10_torque_capacity_nm_metric
763
Capacité sortie radiale (N)
25218
Couple Maxi (Nm)
884
Distance du centre (mm)
158.8
center_distance_mm_metric
158.75
Couple Maxi (Nm)
884
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie interne (kgm²)
0.0729
Diametre trou central (mm)
63.5
output_radial_capactiry_n_metric
25218
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Hauteur surface de montage (mm)
314.5