output_radial_capactiry_lb_english
3828
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
maximum_torque_inlb_english
4771
center_distance_in_english
6.25
Maximales Drehmoment (in-lb)
4771
b10_torque_capacity_inlb_english
4091
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3529
output_shaft_dia_in_english
2.25
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
183.969
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3828
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
4091
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
22.886
Innere Trägheit (lb-in²)
126
Innere Trägheit (lb-in²)
126
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.25
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
18451
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
2085
Innere Trägheit (kgm²)
0.0369
b10_torque_capacity_nm_metric
462
Innere Trägheit (kgm²)
0.0369
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
57.15
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
Axiale Ausgangsleistung (N)
15704
Maximales Drehmoment (Nm)
539
output_radial_capactiry_n_metric
17035
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
center_distance_mm_metric
158.75
Radiale Ausgangsleistung (N)
17035
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.054
Maximales Drehmoment (Nm)
539
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0067
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
462