output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
b10_torque_capacity_inlb_english
4091
B10 Capactité de couple (in-lb)
4091
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Capacité poussée axiale (lb)
3529
Capacité sortie radiale (lb)
3828
Diametre arbre de sortie (in)
2.25
Couple Maxi (in-lb)
4771
output_shaft_dia_in_english
2.25
center_distance_in_english
6.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Inertie Max (lb-in²)
126
Inertie Max à 20 Index par mn
183.969
Inertie Max (lb-in²)
126
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
18451
maximum_torque_inlb_english
4771
Inertie Max à 20 Index par mn
22.886
Distance du centre (in)
6.25
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
2085
Couple Maxi (Nm)
539
Capacité poussée axiale (N)
15704
Diametre arbre de sortie (mm)
57.15
Inertie Max à 20 Index par mn
0.054
Inertie interne (kgm²)
0.0369
Imperial or Metric Product
Impérial
center_distance_mm_metric
158.75
Capacité sortie radiale (N)
17035
Distance du centre (mm)
158.8
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
output_radial_capactiry_n_metric
17035
Inertie interne (kgm²)
0.0369
B10 Capactité de couple (Nm)
462
Couple Maxi (Nm)
539
b10_torque_capacity_nm_metric
462
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0067
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704