Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
186.298
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
Innere Trägheit (lb-in²)
137
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
8286
Innere Trägheit (lb-in²)
137
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3529
center_distance_in_english
6.25
b10_torque_capacity_inlb_english
8286
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
23.167
output_shaft_dia_in_english
2.25
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
18451
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3828
maximum_torque_inlb_english
9776
Maximales Drehmoment (in-lb)
9776
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.25
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
center_distance_mm_metric
158.75
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
2085
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
936
Innere Trägheit (kgm²)
0.0401
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
57.15
Maximales Drehmoment (Nm)
1105
Radiale Ausgangsleistung (N)
17035
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
Maximales Drehmoment (Nm)
1105
Axiale Ausgangsleistung (N)
15704
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
output_radial_capactiry_n_metric
17035
b10_torque_capacity_nm_metric
936
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0068
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.055
Innere Trägheit (kgm²)
0.0401