Capacité sortie radiale (lb)
3828
b10_torque_capacity_inlb_english
8286
output_radial_capactiry_lb_english
3828
Diametre arbre de sortie (in)
2.25
Inertie Max (lb-in²)
137
Distance du centre (in)
6.25
Capacité poussée axiale (lb)
3529
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3529
Inertie Max à 20 Index par mn
23.167
maximum_torque_inlb_english
9776
output_shaft_dia_in_english
2.25
Inertie Max (lb-in²)
137
center_distance_in_english
6.25
Inertie Max à 20 Index par mn
186.298
B10 Capactité de couple (in-lb)
8286
Couple Maxi (in-lb)
9776
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
18451
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
18451
Distance du centre (mm)
158.8
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
2085
output_shaft_dia_mm_metric
57.15
output_radial_capactiry_n_metric
17035
B10 Capactité de couple (Nm)
936
Capacité sortie radiale (N)
17035
Couple Maxi (Nm)
1105
Inertie Max à 20 Index par mn
0.055
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15704
Capacité poussée axiale (N)
15704
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0068
center_distance_mm_metric
158.75
Diametre arbre de sortie (mm)
57.15
Couple Maxi (Nm)
1105
Inertie interne (kgm²)
0.0401
b10_torque_capacity_nm_metric
936
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
2085
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie interne (kgm²)
0.0401